IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: NL-65058| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | - 6 | |||
EAC
ID de înregistrare: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
KEMA-KEUR
ID de înregistrare: 71-113436 REV.1| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | - 6 | |||