Flat zack marker sheet - ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT
0803595

Flat zack marker sheet, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: snap in, for terminal block width: 5.2 mm, lettering field size: 5 x 4.5 mm, Number of individual labels: 120


Detalii despre produs




General Can be labeled with CMS

Product type Terminal marking
Pitch 5.2 mm
Type flat
Marking
Number of individual labels 120
Number of individual labels per row 12
Number of marker strips 10

Width 5 mm
Pitch 5.2 mm

Color white
Material PA
Flammability rating according to UL 94 V2
Components free from silicone and halogen

Ambient conditions
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 100 °C

Wipe resistance DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Mounting type snap in

Număr articol 0803595
Unitate de ambalare 10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 10 Bucată
Cod produs BG2113
Pagina de catalog Pagina 63 (C-6-2013)
GTIN 4017918007553
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 6,13 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6 g
Cod tarifar vamal 39269097
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0