Terminal marking - UC-TMF 4 OG 0818470

Marker for terminal blocks, Sheet, orange, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 4.2 mm, lettering field size: 3.6 x 5.1 mm, Number of individual labels: 120

Detalii despre produs




Cod comandă 0818470
Unitate de ambalare 10 pc
Cantitate minimă pentru comandă 10 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 120 (C-3-2017)
GTIN 4046356135771
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 7,9 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,1 GRM
Cod tarifar vamal 39269097
Țara de origine PL



Produse compatibile

Avantajele dumneavoastră

Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
The UC-TMF ... UniCard labeling range includes markers for products with tall and flat marker grooves