Un punct de referință în domeniul miniaturizării Amplificatoarele de izolare cu protecție intrinsecă extrem de compacte MINI Analog Pro câștigă premii importante.

Amplificator de izolare cu protecție intrinsecă MINI Analog Pro pe șină DIN cu logo-ul de câștigător al premiului de aur German Innovation Award Gold și logo-ul de câștigător GIT Security Award

Noile variante cu siguranță intrinsecă ale gamei de amplificatoare de izolare MINI Analog Pro de 6,2 mm oferă protecție împotriva exploziilor și siguranță funcțională într-un mod compact unic. Cu o economie de spațiu de până la 50 % în comparație cu soluțiile actuale, semnalele metrologice sunt procesate în mod eficient și, în același timp, este asigurată protecția oamenilor, a mediului și a instalațiilor. Produsele sunt evaluate în mod constant în conformitate cu cel mai înalt nivel de siguranță: SIL 3 one out of one. Conceptul de operare și digitalizarea continuă sunt deosebit de ușor de utilizat și de viitor.

Datorită acestei performanțe inovatoare, MINI Analog Pro a fost distins cu premiul GIT Security Award și cu aur la German Innovation Award.

Logo Medalia de aur la German Innovation Award

German Innovation Award Premiul care răsplătește inovația

German Innovation Award recompensează produsele, tehnologiile și serviciile care deschid noi drumuri inovatoare și oferă soluții care se remarcă prin valoarea adăugată pentru utilizatori și mediu. Aceste inovații care modelează viitorul sunt posibile în toate industriile și la toate nivelurile – atât la giganții din industrie, cât și la întreprinderile nou înființate. German Innovation Award oferă șanse egale tuturor celor care promovează inovațiile și face ca realizările lor să fie vizibile publicului larg.

Logo-ul de câștigător GIT Security Award 2024

GIT Security Award Un premiu prestigios în materie de securitate

Premiul GIT Security Award se adresează tuturor furnizorilor de produse de securitate, soluții de securitate sau servicii de securitate. Premiul onorează gradul de inovație și beneficiile unice ale produselor din diferite categorii. Preselecția în vederea votului final pentru premiul internațional al revistei de specialitate „GIT Sicherheit” a editurii Wiley-Verlag, a fost realizată de un juriu neutru. Acesta este format din experți de la BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integratori de sisteme și utilizatori. Primii trei câștigători din fiecare categorie sunt desemnați prin voturile cititorilor de pe platforma internațională și intersectorială PRO-4-PRO.com, Products for Professionals.

Acest lucru a convins juriile și votanții independenți să acorde aceste excelente sigilii de calitate

  • Economie de spațiu de neegalat: tehnologie modernă a circuitelor analogice, siguranță intrinsecă și SIL 3 într-un design compact unic
  • Protecție împotriva exploziilor pentru toate zonele și grupele de materiale prin aprobări internaționale, domeniu extins de temperatură și interval documentat de utilizare la altitudini de până la 5000 m
  • Protecția oamenilor, a mediului și a instalațiilor prin cel mai înalt nivel de siguranță: SIL 3 1oo1
  • Manevrare simplă datorită conceptului de proiectare și operare ușor de utilizat
  • Digitalizare completă cu aplicație de configurare și monitorizare, gateway-uri de comunicare, etichetare digitală și plăcuță de identificare

Mai multe despre MINI Analog Pro

Peter Stövesand, Manager Product Marketing Interface Analog, cu o declarație în direct de la Hannover Messe 2023

Tehnologie modernă de circuite analogice, siguranță intrinsecă și SIL 3 într-un caracter compact unic Un punct de referință în domeniul miniaturizării, cu peste zece brevete pentru carcase, tehnologii de circuite și tehnologii de conectare

Circuit imprimat pentru amplificator de izolare cu protecție intrinsecă MINI Analog Pro în mână cu logo SIL 3 și Ex i

Protecție împotriva exploziilor pentru toate zonele și grupele de materiale Aprobări Ex internaționale, aprobare de exploatare minieră, precum și un domeniu extins al temperaturii de funcționare și cerințe documentate pentru domenii de funcționare la altitudini de până la 5000 m

 MINI Analog Pro cu logo-uri Ex i și electrolizor în fundal

Protecția oamenilor, a mediului și a instalațiilor Siguranță funcțională continuă, evaluată cu SIL 3 one out of one, pentru structurile cu un singur canal, fără construirea redundantă a unui al doilea circuit de control

MINI Analog Pro cu logo-ul SIL 3, în prim-plan două persoane într-o instalație din domeniul tehnologiei de procesare

Concept de proiectare și operare ușor de utilizat Blocuri terminale de conectare debroșabile, introducere simplă a conductorului, măsurare a curentului în timpul funcționării, distribuție simplă a energiei

Imagine interactivă: Amplificatorul de izolare cu protecție intrinsecă MINI Analog Pro în vedere laterală între canalele de cabluri
Blocuri terminale de conectare debroșabile cu funcție de deconectare integrată
Blocuri terminale de conectare debroșabile cu funcție de deconectare integrată pentru întreruperea simplă a circuitelor de semnal și de alimentare în timpul lucrărilor de service și punere în funcțiune.
Blocuri terminale de conectare debroșabile cu funcție de deconectare integrată
Măsurarea curentului în timpul funcționării
Măsurați semnalele curentului electric în timpul funcționării fără separarea circuitului de semnal. Procesul nu este întrerupt.
Măsurarea curentului în timpul funcționării
Introducere simplă a conductorului
Datorită designului conic cu aliniere frontală, toate punctele de conectare sunt ușor vizibile și accesibile din față pentru o introducere simplă a conductorului într-un spațiu restrâns. Astfel se economisește spațiu între canalele de cabluri.
Introducere simplă a conductorului
Distribuție simplă a energiei
Distribuție simplă a energiei, extinderea sistemului, înlocuirea modulelor sub tensiune și raportarea colectivă a erorilor prin intermediul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN.
Distribuție simplă a energiei
Suprafețe generoase de marcare și indicator LED de stare
Suprafețe generoase de marcare pentru marcarea completă a buclei cu material de marcare standard și indicator LED de stare extrem de vizibil în fiecare amplificator de izolare.
Suprafețe generoase de marcare și indicator LED de stare

Pregătit pentru viitorul digital

Mână cu amplificator de izolare cu protecție intrinsecă MINI Analog Pro și telefon mobil cu Signal Conditioner App
Parametrizare, monitorizare și identificare inteligentă cu ajutorul aplicației Signal Conditioner App prin NFC sau Bluetooth. Etichetare digitală prin NFC. Plăcuță de identificare digitală pentru recuperarea versiunilor hardware/firmware și a documentației și datelor specifice produsului. Recuperarea opțională a certificatului de calibrare din fabrică prin intermediul unui cod QR.
Amplificator de izolare cu protecție intrinsecă MINI Analog Pro pe șină DIN cu gateway-uri pentru conectare la magistrală și la rețea
Conectare simplă la rețea prin intermediul unor gateway-uri de comunicare debroșabile pentru până la opt tipuri de semnal diferite.
Captură de ecran a configuratorului online pentru amplificatorul de izolare cu protecție intrinsecă MINI Analog Pro
Comandă individuală, inclusiv în cantitatea 1, prin intermediul configuratorului online, opțional cu certificat de calibrare din fabrică corespunzător.
Persoană în fața unui ecran cu software-ul de sistem clipx Engineer
Planificare, parametrizare și monitorizare online a proceselor cu ajutorul software-ului de sistem complet clipx ENGINEER de la Phoenix Contact.