Signal conditioner - MINI MCR-SL-U-I-4 2813525

MCR 3-way isolating amplifier, for electrical isolation of analog signals, with screw connection, input signal: 0 V ... 10 V, output signal: 4 mA ... 20 mA

Detalii despre produs




Cod comandă 2813525
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Pagina de catalog Pagina 97 (C-7-2015)
GTIN 4046356100618
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 87,2 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 71,1 GRM
Cod tarifar vamal 85437090
Țara de origine DE



UL Recognized

cUL Recognized

DNV GL

cULus Recognized

cULus Listed

ATEX

UL Listed

cUL Listed

EAC Ex


Avantajele dumneavoastră

Power supply possible via the foot element (TBUS)
Entry-level alternative to configurable signal conditioners
Low power consumption
Highly-compact isolating amplifier for electrical isolation, conversion, amplification, and filtering of standard analog signals
Fixed signal combinations
3-way isolation