CSA
Approval ID: 252259cULus Recognized
Approval ID: E310982_Vol2_Sec1Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Shrink sleeve, Roll, white, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: without print, perforated, mounting type: slide-on, cable diameter range: 1 ... 3.2 mm, lettering field size: 30 x 5 mm, Number of individual labels: 5000
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|