CSA
Approval ID: 252259cULus Recognized
Approval ID: E310982_Vol2_Sec1Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Shrink sleeve, Roll, black, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: without print, unperforated, mounting type: slide-on, cable diameter range: 0.8 ... 2.4 mm, lettering field size: 4 x 120000 mm
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|