CSA
Approval ID: 252259cULus Recognized
Approval ID: E310982_Vol2_Sec1Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Shrink sleeve, Roll, white: user-defined, perforated or cut, mounting type: slide-on, cable diameter range: 8.5 ... 25.4 mm, lettering field size: max. 30 mm
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|