Short-circuit connector - KSS 4-10 0308540

Short-circuit connector, pitch: 10 mm, number of positions: 4, color: black

Detalii despre produs




Cod comandă 0308540
Unitate de ambalare 10 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 546 (C-1-2019)
GTIN 4017918000998
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 20,1 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 20,0 GRM
Cod tarifar vamal 85366990
Țara de origine PL



EAC

EAC