Sensor/actuator cable - SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS 1522228

Sensor/actuator cable, 6-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight M8, cable length: 10 m

Detalii despre produs




Cod comandă 1522228
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Pagina de catalog Pagina 205 (C-2-2019)
GTIN 4046356021012
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 325,3 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 320,2 GRM
Cod tarifar vamal 85444290
Țara de origine PL



UL Listed

Approval Specification Data
Nominal voltage UN 30 V
Nominal current IN 1.5 A

cUL Listed

Approval Specification Data
Nominal voltage UN 30 V
Nominal current IN 1.5 A

cULus Listed


Avantajele dumneavoastră

Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
Our standard: robust halogen-free PUR cable