Closing cap - SEALING PLUG 9X16 RD
1400259

Closing cap, material: PA, color: red


Detalii despre produs




Product type Sealing plugs

Desen dimensional
Width 8.80 mm
Length 16 mm

Color red
Material PA

Ambient conditions
Ambient temperature (operation) -60 °C ... 100 °C

Assembly instructions The head of the sealing plug must still be visible after mounting in the screw connection (see “after mounting” photo).

Număr articol 1400259
Unitate de ambalare 10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 10 Bucată
Cod produs BF7DZX
Pagina de catalog Pagina 707 (C-2-2019)
GTIN 4046356478724
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 1,25 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,25 g
Cod tarifar vamal 39235090
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144433
ECLASS-10.0.1 27144433
ECLASS-11.0 27144433

ETIM

ETIM 8.0 EC003608

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values