Profile gasket - HC-B10-SP-CBK
1411479

Profile gasket for HEAVYCON EVO supporting base element type B10, conductive


Detalii despre produs




Product type Seal

Desen dimensional
Width 43.8 mm
Height 3800 mm
Length 73 mm

Color black
Material NBR, conductive
Sealing material NBR (Profile gasket, conductive)

Ambient conditions
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 125 °C

Assembly instructions The replacement seal should be bonded with Loctite 454 adhesive.
For HC-EVO-B10...AL housing and HC-STA-B10...AL

Număr articol 1411479
Unitate de ambalare 10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs BF7APZ
Pagina de catalog Pagina 662 (C-2-2017)
GTIN 4046356932806
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 2,962 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,812 g
Cod tarifar vamal 40169300
Țara de origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 23071590
ECLASS-10.0.1 23071590
ECLASS-11.0 23071590

ETIM

ETIM 8.0 EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31401600

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”