Fixed bridge - FBRI 4-8 N SO 4XBU
0719294

Fixed bridge, color: blue


Detalii despre produs




Product type Screw bridge
Number of positions 4

Color blue
Material PA

Număr articol 0719294
Unitate de ambalare 50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs BE1Z2X
GTIN 4046356152174
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 12,659 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,659 g
Cod tarifar vamal 85369095
Țara de origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140

ETIM

ETIM 7.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121426

China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”

Produse compatibile