Screw bridge - FBI 4- 6 M.MONTIERTEN SCHRAUB 0203360

Fixed bridge, pitch: 6 mm, number of positions: 4, color: silver

Detalii despre produs




Cod comandă 0203360
Unitate de ambalare 10 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918251970
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 6,9 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,2 GRM
Cod tarifar vamal 85369095
Țara de origine DE


EAC


Produse compatibile