cULus Recognized
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |