Safety relay modules

Safety relay modules

Using safety relay modules, you can reliably implement safety functions in machines and systems. They monitor signals from emergency stop buttons, light grids, and safety door switches, and initiate a safe state where necessary. The PSR product range comprises safety relays with fixed or configurable safety functions, zero-speed and over-speed safety relays, and safe coupling relays.

Gamă de produse

Care este diferența dintre un releu electromecanic sigur și unul nesigur?

La un releu de comutare nesigur, contactele de metal se pot suda după mai multe cicluri de comutare. În aceste situații, dacă operatorul mașinii acționează oprirea de urgență, mașina nu se oprește. Astfel, apare o stare de nesiguranță. Aceasta poate cauza vătămări și daune la nivelul mașinii.

Releele montate la nivelul modulului releu de siguranță se bazează pe o tehnologie de relee cu contacte forțate conform EN 50205 și monitorizează în siguranță funcțiile mașinilor și ale sistemelor. Datorită structurilor redundante, se garantează permanent o stare de siguranță îmbunătățită pentru operatorul mașinii.

Normele și standardele naționale și internaționale interzic utilizarea releelor nesigure la mașini și sisteme periculoase. În cazul acestora, trebuie să utilizați module releu de siguranță certificate conform standardelor și normelor de siguranță relevante.

Funcții de siguranță

Modulele releu de siguranță sunt ideale pentru utilaje sau sisteme care necesită realizarea unui număr redus de funcții de siguranță și de conexiuni logice, ca în exemplele următoare:

  • Oprire de urgență
  • Monitorizarea echipamentelor de protecție cu separator mobil, de ex., uși de protecție
  • Echipamente de protecție electro-senzitive
  • Dispozitive de comandă cu două mâini până la tipul IIIC
  • Monitorizarea stării de repaus și a turației
Releu cu contacte cu ghidaj forțat

Releu cu contacte cu ghidaj forțat

Siguranță consacrată datorită contactelor cu ghidaj forțat

Într-un modul releu de siguranță cu monitorizare integrată, caracteristica ghidării forțate este folosită pentru detectarea erorilor. Astfel, erorile grave, precum sudarea contactelor, sunt identificate în mod fiabil și se atinge un grad înalt de siguranță.

Cum funcționează sistemul?
În cazul unei ghidări forțate, contactul normal deschis și contactul normal închis ale unui releu elementar sunt interconectate mecanic. Astfel este împiedicată închiderea simultană a contactului normal deschis și a contactului normal închis. În asociere cu un circuit adecvat, este detectată în mod fiabil o eroare de deschidere a contactului. Aceasta este cea mai sigură cale de a asigura securitatea maximă a persoanelor și a utilajelor.

Standarde și certificate relevante pentru modulele releu de siguranță

Toate modulele releu de siguranță sunt certificate TÜV conform EN ISO 13849 până la nivelul de performanță e, respectiv ICE 61508 până la SIL 3.
Modulul pentru relee de siguranță formează ca subsistem partea logică a unei funcții de siguranță, motiv pentru care trebuie să corespundă celor mai recente cerințe de siguranță. În cadrul procesului de certificare sunt verificate, evaluate și validate, printre altele, următoarele caracteristici ale dispozitivului de comutare:

  • Design conform destinației prevăzute
  • Timp mediu până la o avarie periculoasă (MTTFd)
  • Grad de acoperire diagnosticare (DC)
  • Eroare din cauză comună (CCF)

Avantajele dumneavoastră

Prezentare generală a avantajelor modulelor releu de siguranță:

  • Pentru fiecare funcție de siguranță este disponibil un produs adecvat
  • Modulele releu de siguranță se pot monta în cele mai mici spații
  • Cablare simplificată datorită tehnologiei de conectare push-in
  • Aprobări pentru toate piețele și industriile, precum GL, UL, TÜV, industria maritimă și tehnica arderii
  • Tehnologie inovativă de relee pentru mai multe posibilități de diagnostic și cel mai înalt grad de siguranță
Prezentare generală a gamei de module releu de siguranță

Alegeți modulul releu de siguranță potrivit pentru mașina sau sistemul dumneavoastră

Componente pentru soluții de siguranță

  • Relee de protecție cu funcție de siguranță fixă: una sau trei funcții într-un modul
  • Module de siguranță configurabile cu funcții de siguranță configurabile
  • Relee de cuplare sigure pentru separarea galvanică și îmbunătățirea performanței în sisteme de procese tehnologice
  • Relee de siguranță pentru turație prea mare sau repaus pentru monitorizarea sigură a mișcării
  • Comutatoare de siguranță pentru monitorizarea poziției și a ușii de protecție
Manualul utilizatorului pentru modulele releu de siguranță
Module releu de siguranță PSR
Manual de utilizare
Manualul vă facilitează introducerea în tema tehnologiei mașinilor și a sistemelor cu funcții de siguranță și oferă o prezentare generală a principiilor tehnologiei de siguranță. Astfel, vă puteți conforma directivelor, standardelor și prevederilor care se aplică domeniului dumneavoastră de utilizare.
Faceți clic aici