Protective cap - QPD QSK 5X6,0
1411403

Protective cap, black plastic, for 5 x 2.5 mm2 QPD connector, IP50.


Detalii despre produs




Type QPD
Product type Protective cap
Seal present no
Locking type without
Series QPD

Width 38 mm
Height 19 mm
Length 38 mm

Color black
Flammability rating according to UL 94 V0
Material, protective cover Plastic

Ambient conditions
Degree of protection IP50
IP50
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 80 °C
Ambient temperature (storage/transport) -40 °C ... 80 °C

Număr articol 1411403
Unitate de ambalare 10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs BF6ZWX
Pagina de catalog Pagina 494 (C-2-2019)
GTIN 4046356932110
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 2,73 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,73 g
Cod tarifar vamal 39269097
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.0.1 27440208
ECLASS-11.0 27440208

ETIM

ETIM 8.0 EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV GL

Approval ID: TAE00003J5

China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”