Protective cap - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE 1441095

M8 sealing cap made of plastic with fixing band, for free M8 sockets, with 11.5 mm fastening eye

Detalii despre produs




Cod comandă 1441095
Unitate de ambalare 10 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 55 (C-2-2019)
GTIN 4046356501477
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 1,5 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,5 GRM
Cod tarifar vamal 39235090
Țara de origine DE