Empty collecting vessel without hazardous material. Safety mark applied as a precaution for collected UV fluids. The safety data sheets for UV fluids can be found in the download area for items 1044345, 1044346, 1044347, 1044348, and 1308507.
RoHS compliant
yes
Ambient conditions
Recommended storage conditions
23 °C/50 % relative humidity. Storage in a dry and dark place in the original packaging is recommended.
Număr articol
1044350
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BG121Z
GTIN
4055626621166
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
227,6 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
227,6 g
Cod tarifar vamal
84439990
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %