VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40042909Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20061129Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |