EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E365246-20141111Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 A | 14 - 10 |
PCB terminal block for tin-plated stranded cables, e.g., type PV 1-F, nominal current: 41 A, 1-pos., connection method: spring-cage connection, mounting: THT/THR, user information on through hole reflow technology can be found at: combicon.com
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 A | 14 - 10 |