EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20030527Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Field wiring | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
Factory wiring | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
Use group D | ||||
Field wiring | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
Factory wiring | 300 V | 2 A | 26 - 20 |
CCA
Approval ID: CCA/DE1 34204Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
2 A | - 0.5 |
VDE report with production monitoring
Approval ID: 40013932Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 2 A | - 0.5 |