IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-63844Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 32 A | 0.5 - 4 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20030211Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 12 |
CCA
Approval ID: DE1 34001Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 32 A | 0.5 - 4 |
VDE report with production monitoring
Approval ID: 40029839Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 32 A | 0.5 - 4 |