MINI POWER power supply for MCR technology

Power supplies for MCR technology

With their modular electronics housing, the MINI POWER power supplies are ideal for special voltages in measurement and control technology. Connect MINI POWER power supplies quickly and easily using COMBICON connectors. MINI POWER enables flexible use, simply choose the appropriate overall width for your application from our range of MINI POWER power supplies.

Avantajele dumneavoastră

  • Tehnologie de conectare ușor de întreținut, prin conectorii codați COMBICON
  • Flexibilitate datorită numeroaselor tensiuni de ieșire și variante disponibile
  • Monitorizare activă a funcționării prin ieșirea de comutare pentru monitorizarea de la distanță a tensiunii de ieșire
MINI POWER pentru utilizare în tehnologia MCR

MINI POWER pentru utilizare în tehnologia MCR

Flexibilitate prin carcasa modulară pentru echipamente electronice

În tehnologia de măsurare, comandă și reglare (MCR), carcasa modulară pentru echipamente electronice reprezintă un standard. Sursa de alimentare MINI POWER este blocul de alimentare corespunzător. Prin intermediul conectorilor COMBICON de la Phoenix Contact, acestea sunt ușor de conectat. Datorită tensiunilor și variantelor speciale, inclusiv un aparat pentru utilizare în domenii ce prezintă potențial exploziv, precum și datorită variantelor diferite de lățimi totale, sursele de alimentare MINI POWER sunt extrem de flexibile în utilizare.

  • Lățime totală: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm sau 67,5 mm.
Bloc de alimentare și sursă de alimentare neîntreruptibilă într-o singură carcasă

Bloc de alimentare și sursă de alimentare neîntreruptibilă într-un singur dispozitiv

Module suplimentare

Sursa de alimentare MINI POWER este disponibilă cu o sursă de alimentare neîntreruptibilă adecvată, pentru tensiune de ieșire de 12 și 24 V c.c. Sursa de alimentare neîntreruptibilă combină blocul de alimentare și unitatea electronică de comutare în aceeași carcasă. Diversele module de acumulatoare asigură flexibilitatea.

Completați-vă sursa de alimentare MINI POWER cu convertoare c.c./c.c. adecvate. Acestea încorporează următoarele funcții:

  • Reglarea nivelurilor de tensiune
  • Consolidarea tensiunilor pe liniile lungi
  • Configurarea unor sisteme independente de alimentare