IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-65179Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0.14 - 1.5 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID de înregistrare: LR2371832TAVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de înregistrare: 40034766Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | |||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | |||
Use group D | ||||
600 V | 5 A |