PLCs (controllers) and I/Os - intelligent automation

PLCs (controllers) and I/Os - intelligent automation

Find the appropriate PLCs (controllers) and I/Os with IP20 and IP65/IP67 degrees of protection, whether as a system or as a remote I/O station for a wide range of different Ethernet networks. Program in IEC 61131-3 or high-level languages, and ensure your system is secure for the future. For example, with PLCnext Technology you can already implement the latest trends like artificial intelligence or transform sustainable solutions in the solar industry into smart solutions.

Mai multe informații

Gamă de produse

Orientare către viitor

Domeniul automatizării se află în plină schimbare. Digitalizarea, interconectarea și globalizarea sistemelor economice și tehnice creează noi cerințe de piață. Producătorii de sisteme de automatizare viabile trebuie să le ofere clienților lor posibilitatea de a îndeplini standardele aplicațiilor IoT moderne. Din acest motiv, Phoenix Contact vă pune la dispoziție CLP-uri, sisteme I/O și software CLP inovatoare. De la componentă până la sistem, pentru tabloul de distribuție și instalarea în câmp. Automatizare profesională pentru sistemele dumneavoastră: de la alimentarea descentralizată cu apă până la liniile extrem de complexe de vopsire din industria auto.

Sistemul ecologic PLCnext Technology

PLCnext Technology - îmbunătățiți-vă ideile de automatizare

PLCnext Technology conectează lumea tehnologiei informației cu lumea OT Pregătiți-vă aplicațiile pentru internetul industrial al obiectelor și Industrie 4.0

PLCnext Technology este un ecosistem pentru automatizare industrială alcătuit din hardware deschis, software de proiectare modular, o comunitate globală și un magazin digital pentru software. Digitalizarea și globalizarea prezintă noi provocări pentru automatizarea industrială. Designul adecvat pentru sistemul de automatizare deschis este la fel de important ca o extensie flexibilă, modulară.

Pe lângă programarea standard a controlerelor logice programabile conform IEC 61131-3, este posibilă și programarea în paralel și combinația dintre limbajele de programare precum C/C++, C# sau MATLAB® Simulink® în timp real cu PLCnext Control. Accelerați dezvoltarea aplicațiilor cu versiunea de bază gratuită a PLCnext Engineer. Sau folosiți mediul dumneavoastră de programare standard – dumneavoastră decideți!

Prin integrarea cloud simplă, posibilitatea utilizării unui software open source și expertiza în continuă dezvoltare a PLCnext Community, puteți profita de noi forme de colaborare. Soluțiile de aplicații rezultate, blocurile software, sistemele Runtime și extensiile de funcții sunt disponibile în PLCnext Store și asigură o economie enormă de timp și bani la realizarea aplicațiilor. Prin urmare, PLCnext Technology este ecosistemul optim pentru provocările dumneavoastră în domeniul automatizării moderne.

Tehnologie de automatizare pentru PLCnext Technology

CLP, extensii CLP, sisteme I/O și software pentru PLCnext Technology

Tehnologie de automatizare pentru PLCnext Technology

Utilizați portofoliul nostru larg de tehnologii de automatizare format din CLP-uri, extensii CLP funcționale, sisteme I/O și software pentru a vă face instalația adecvată pentru IIoT și Industrie 4.0 cu PLCnext Technology. Ecosistemul deschis permite realizarea proiectelor de automatizare fără limitele sistemelor proprietare. Integrați coduri de tip open source și aplicații sau conectați-vă în rețea prin conexiuni cloud cu PLCnext Control.

PLCnext Technology permite programarea în paralel pe baza unor instrumente software consacrate. Acestea sunt Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink și PLCnext Engineer, precum și conectarea liber selectabilă a codului de program creat. Puteți combina astfel, de exemplu, funcții la alegere în conformitate cu IEC 61131-3 cu rutine de C/C++, C# sau Matlab® Simulink®, contopind aceste funcții într-un sistem global.

În acest scop, Phoenix Contact oferă CLP-uri scalabile cu grad de protecție IP20. De la controlere modulare pentru aplicații de mici dimensiuni la controlere de mare putere centrale până la dispozitive de graniță pe bază de PC, această gamă de produse oferă întotdeauna o soluție pentru proiectul dumneavoastră. Cu controlerele modulare dispuneți de flexibilitate la proiectarea stațiilor dumneavoastră. Alegeți dintr-un portofoliu larg de I/O-uri sau extindeți funcționalitatea controlerului prin adăugarea de module funcționale în partea stângă. De asemenea, puteți integra noi tehnologii precum OPC UA, TSN și 5G datorită nucleului Linux deschis. Astfel, PLCnext Control oferă siguranță maximă pentru viitor.

Sisteme I/O la distanță

Sistem I/O la distanță din gama Axioline pentru tabloul de distribuție și instalarea în câmp

Sisteme I/O la distanță pentru tabloul de distribuție și instalarea în câmp

Alegeți dintr-o paletă bogată de sisteme I/O la distanță pentru tabloul de distribuție și pentru o comunicație de date extrem de rapidă. Astfel realizați de ex. aplicații de siguranță cu modulele noastre PROFIsafe sau complet fără controler de siguranță, cu SafetyBridge Technology. Sistemele noastre I/O se pot combina ideal cu toate controlerele logice programabile de la Phoenix Contact.

Pentru automatizarea descentralizată fără tablou de distribuție, utilizați module I/O într-un design bloc cu funcționalitate superioară și un design deosebit de robust pentru medii industriale severe. Prin utilizarea I/O-urilor digitale, precum și a IO-Link master și a dispozitivelor IO-Link aferente, puteți extinde volumul de funcții al aplicației dumneavoastră.

CLP-uri clasice conform IEC 61131 - AXC, ILC, RFC

CLP-uri clasice conform IEC 61131

CLP-uri clasice în toate clasele de performanță pentru programare IEC 61131-3

Phoenix Contact oferă un portofoliu larg de PLC-uri pentru orice cerință. Alegeți din tehnologia de control logic programabil pentru instalații mici și mijlocii, controlere logice programabile cu I/O-uri adecvate și CLP-uri de înaltă performanță pentru sarcini de automatizare complexe.

Controlerele modulare din seria Axiocontrol sunt dezvoltate pentru performanță maximă, manipulare simplă și utilizare în medii industriale dificile. O carcasă deosebit de robustă și proprietăți CEM extraordinare constituie elementele de bază ale acestora.

Pentru automatizarea cu grad ridicat de disponibilitate și descentralizată, CLP-ul de mare putere cu
inteligență de control IEC 61131, tehnologie de redundanță și conexiune la rețea este
soluția ideală. Funcția de redundanță integrată pe bază de fibră optică permite un
proces fără întreruperi în caz de defecțiune sau la schimbarea unui CLP. Controlerele RFC funcționează pe bază de PROFINET și creează automat sistemul redundant datorită tehnologiei AutoSync.

Controler pentru automatizarea clădirilor

Controler pentru automatizarea clădirilor
Clădiri cu diverse echipamente
Tablou de distribuție pentru automatizarea clădirilor
Controler pentru automatizarea clădirilor

Controlerul ILC 2050 BI performant este conceput special pentru sarcinile de automatizare în clădiri. Aceasta include în special controlerul și monitorizarea infrastructurii clădirilor, precum și managementului energetic.

Extensia cu diverse componente I/O din sistemul Inline asigură montajul simplu al unei stații de automatizare modulare pentru aproape toate sarcinile din domeniul infrastructurii clădirilor. Software-ul aferent transformă cu ușurință clădirea automatizată într-una cu capacități IoT.

Avantajele dumneavoastră

  • Programarea simplă datorită structurii grafice a funcțiilor de control dintr-o bibliotecă mare de blocuri preconfigurate
  • Compatibilitatea cu toate protocoalele importante de comunicații din domeniul tehnologiei de automatizare a infrastructurii clădirilor
  • Posibilitatea de proiectare în condiții reale, fără întreruperea funcționării
  • Asigurarea unei funcționări fiabile din punct de vedere economic prin acces la distanță pentru programare, monitorizare, actualizări de software și extensii de funcții
  • Operarea sigură datorită codării consecvente în rețea, semnării digitale și autentificării bazate pe diferite roluri de utilizator

Accesare produse
Clădiri cu diverse echipamente

Controlerul se bazează pe cadrul performant Niagara Framework. Avantajul principal este conectarea standardizată a diferitelor sisteme de magistrală și protocoale ale nivelului de câmp prin normalizarea datelor. În acest sens, există numeroase drivere de comunicație atât pentru sistemele clasice precum Modbus/RTU, BACnet MS/TP și LON TP/FT10, cât și pentru compatibilitatea protocoalelor bazate pe IP, cum ar fi Modbus/TCP, BACnet/IP sau KNXnet/IP. Compatibilitatea protocoalelor specifice clădirilor, de exemplu DALI, M-Bus, SMI și altele sunt de la sine înțelese. Datorită funcției de rețea integrată, toate punctele de date sunt disponibile cu ușurință oriunde într-un sistem întreg format din mai multe controlere. Schimbul de date extern este posibil, printre altele, prin protocoale IoT, cum ar fi MQTT și OPC UA.

Este necesară o licență pentru fiecare controler. Varianta de bază conține 100 de puncte de date și asigură compatibilitatea cu numeroase protocoale. Licențele extinse cresc numărul de puncte de date până la 10.000. Licențele pentru drivere extind volumul de funcții ale controlerului cu protocoale suplimentare. Pentru a beneficia de actualizări de software și funcții noi, vă oferim licențe de întreținere. Puteți alege un runtime de unul, trei sau cinci ani. O nouă lansare are loc de două ori pe an.
La cerere, vă oferim cu plăcere asistență pentru alegerea licenței potrivite pentru proiectul dumneavoastră.

Tablou de distribuție pentru automatizarea clădirilor

Un Supervisor este o stație de automatizare bazată pe server pentru sarcini supraordonate într-o rețea formată din mai multe controlere de tip ILC 2050 BI. Acest lucru permite o conectare centrală și agregarea punctelor de date și o gestionare centrală a alarmelor și programarea.
Supervisor realizează vizualizări complexe și facilitează integrarea în sisteme supraordonate. Preia sarcinile de administrare centrale, cum ar fi derularea actualizărilor de software, gestionarea utilizatorilor și a certificatelor în rețea. În plus, poate realiza în mod independent sarcini ale controlerului cu ​​puncte de date care sunt disponibile prin protocoale bazate pe TCP/IP.

Workbench este interfața software unitară pentru programarea și administrarea tuturor controlerelor și stațiilor de supraveghere dintr-o rețea comună.
În Workbench, funcționalitatea controlerului este dezvoltată într-un editor grafic prin conectarea și parametrizarea blocurilor funcționale. Modificările se fac fără întreruperea funcționării. Valorile tuturor punctelor de date sunt afișate în condiții reale. În cazul suprascrierii temporare a datelor, există posibilitatea de a vizualiza istoricul. Utilizarea șabloanelor create individual pentru sarcini mai complexe permite operarea eficientă chiar și în cazul unor proiecte mari.