Planning and marking software - CMS-MARK-WIN
5144398

CMS-MARK-WIN software, Version: 2.9.1, available in: German/English, French/Italian, including user manual and CLIP PROJECT demo version


Detalii despre produs




System requirements
Operating equipment Keyboard, mouse recommended
Operating system MS Windows XP (SP2), MS Windows Vista
Processor depending on the operating system
Hard disk memory 20 Mbyte
RAM 32 Mbyte
Interfaces One per connected output device
Screen resolution 640 x 480
Optical drive CD-ROM
Disk drive yes, IBM-compatible 1.44 Mbyte

Cod comandă 5144398
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 487 (CL-2005)
GTIN 4017918951139
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 763,2 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 763,2 GRM
Cod tarifar vamal 85234910
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 19210405

ETIM

ETIM 6.0 EC000809

UNSPSC

UNSPSC 19.0 43233603
UNSPSC 20.0 43233603
UNSPSC 21.0 43233603