Pitch spacer - RZ-SPT 5-4 H
1701534

Pitch spacer, Pitch spacer, color: green, product range: DECKEL + RZ + DP


Detalii despre produs




Product type Pitch spacer
Number of positions 1
Pitch 0 mm

Color green
Flammability rating according to UL 94 V0

Pitch 0 mm

Număr articol 1701534
Unitate de ambalare 50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs AARZCA
GTIN 4046356543163
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 1,078 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,99 g
Cod tarifar vamal 85389099
Țara de origine BG


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440490
ECLASS-9.0 27440490
ECLASS-11.0 27460407

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values