Pitch spacer - RZ-KDS 2,5 BU
1705032

Pitch spacer, raises the pitch by 2.5 mm, interlocks with terminal block of the same shape, color: Blue


Detalii despre produs




Product type Pitch spacer
Number of positions 1
Pitch 0 mm

Color blue
Flammability rating according to UL 94 V2

Pitch 0 mm

Număr articol 1705032
Unitate de ambalare 100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 100 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs AARZCA
GTIN 4017918023232
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 0,46 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,46 g
Cod tarifar vamal 85389099
Țara de origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440490
ECLASS-10.0.1 27440490
ECLASS-11.0 27460407

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values