cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425ATEX
ID de înregistrare: KEMA04ATEX2048UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 690 V | 32 A | 0.14 - 4 | |
Only rigid conductors | 690 V | 41 A | 0.14 - 6 |
cUL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
Use group C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
EAC Ex
ID de înregistrare: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID de înregistrare: IECEx KEM 06.0027UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 690 V | 32 A | 0.14 - 4 | |
Only rigid conductors | 690 V | 41 A | 0.14 - 6 |
UL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use group C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |