Board-to-board connectors

FINEPITCH series board-to-board connectors for the connection of PCBs within the device

With the FINEPITCH series board-to-board connectors, Phoenix Contact provides shielded and unshielded solutions for signal and data transmission. This allows you to realize individual PCB orientations in all dimensions with different designs, stack heights, and numbers of positions in different pitches from 0.635 mm to 2.54 mm. Mezzanine, coplanar connections, and mother-daughter cards are also possible.

Mai multe informații

Avantajele dumneavoastră

  • Flexibilitate în design datorită conectorului robust în grile de 0,635 mm până la 2,54 mm în numeroase înălțimi de stivuire
  • Conexiuni Board-to-Board concepute pentru aplicații în variante izolate și fără izolație, pentru diferite cerințe de compatibilitate electromagnetică
  • Asistență cuprinzătoare la proiectare pentru o dezvoltare a dispozitivului rapidă și simplă, datorită datelor practice și modelelor gratuite
  • Diverse posibilități de aplicare datorită ratei de transfer al datelor de înaltă viteză de până la 20 Gbps
Model din conectori Board-to-Board: conexiuni în toate dimensiunile

Conexiunea adecvată pentru un design flexibil al dispozitivelor

Seria FINEPTICH cu număr maxim de conexiuni oferă soluția ideală pentru conexiuni de circuite imprimate industriale. Aveți posibilitatea de a dispune cu flexibilitate maximă circuitele imprimate în dispozitivul dumneavoastră. În gama variată de produse FINEPITCH găsiți o soluție cu economie de spațiu pentru transmiterea semnalelor și datelor. De asemenea, variantele ecranate oferă proprietăți excelente de compatibilitate electromagnetică.

Produse noi

Conector Board-to-Board compact din seria FS
Conector Board-to-Board neecranat din seria FP
Conector Board-to-Board ecranat din seria FP
Conectori Board-to-Board din seria FQ în grila de 1,27
Conectori Board-to-Board din seria FQ în grila de 2,54
Conector Board-to-Board compact din seria FS
Transmisie de date de înaltă viteză în grila de 0,635 mm

Conectorul Board-to-Board cu dimensiuni reduse din seria FS 0,635 facilitează atribuiri mezanine ale circuitelor imprimate cu rată de transfer al datelor de înaltă viteză de până la 20 Gbps. Diferite numere de poziții și înălțimi de stivuire facilitează un nivel de libertate ridicat la proiectarea aparatului.

Acestea sunt avantajele

  • Asistență la proiectarea aparatelor prin date M-CAD/E-CAD și serviciu de mostre gratuit
  • Economie de bani și spațiu datorită portofoliului complet cu diferite înălțimi de stivuire
  • Easy-Mating prin elemente de ghidare integrate și compensarea de toleranță pentru o producție fără erori
  • Economii de timp în procesul de dezvoltare prin simulări specifice clientului pentru integritatea datelor

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Grilă: 0,635 mm
  • Cu 20 până la 80 poli
  • Înălțime de stivuire: 6 mm … 16,6 mm
  • Rate de transfer al datelor de până la 20 Gbps
  • Curenți până la 0,5 A
  • Cicluri de conectare: 50
  • Tensiune de testare: 250 V CA

Conectori Board-to-Board robuști din seria FP
Variante neecranate în grilă de 0,8 mm

Conectorii neecranați Board-to-Board din seria FP 0,8 reprezintă soluția ideală pentru conexiuni de circuite imprimate industriale. Variantele orizontale și verticale permit un nivel ridicat de libertate cu privire la designul aparatului și facilitează controlul optic automatizat (AOI) conform procesului SMT.

Acestea sunt avantajele

  • Conexiuni mecanice și electrice fiabile datorită sistemului de contact bilateral
  • Design flexibil al dispozitivelor: diverse numere de poziții, variante de design și înălțimi de stivuire cu distanță mare de suprapunere
  • Robustețe: tehnologia ScaleX pentru compensare ridicată a toleranței și protecția contactelor
  • Ambalare tip curea și suporturi pick-and-place pentru procese automatizate SMT

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Grilă: 0,8 mm
  • Cu 12 până la 80 poli
  • Înălțime de stivuire: 6 mm … 18 mm
  • Rate de transfer al datelor de până la 16 Gbps
  • Curenți până la 1,7 A
  • Cicluri de conectare: 500
  • Tensiune de testare: 500 V CA

Conectori Board-to-Board robuști din seria FP
Compatibilitate electromagnetică mai mare în grila de 0,8 mm

Conectorii ecranați Board-to-Board din seria FP 0,8 reprezintă soluția ideală pentru conexiuni de circuite imprimate industriale. Versiunile orizontale și verticale permit un grad ridicat de libertate în proiectarea dispozitivului și datorită ecranării pentru compatibilitate electromagnetică sunt adecvate pentru transmiterea semnalelor și datelor cu număr maxim de conexiuni.

Acestea sunt avantajele

  • Conexiuni mecanice și electrice fiabile datorită sistemului de contact bilateral
  • Design flexibil al dispozitivelor: diverse numere de poziții, variante de design și înălțimi de stivuire cu distanță mare de suprapunere
  • Robustețe: tehnologia ScaleX pentru compensare ridicată a toleranței și protecția contactelor
  • Rata de transfer a datelor de până la 16 Gbps: cu concept de ecranare închis pentru protecția ridicată la interferențe electromagnetice

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Grilă: 0,8 mm
  • Cu 12 până la 80 poli
  • Înălțime de stivuire: 6 mm … 18 mm
  • Rate de transfer al datelor de până la 16 Gbps
  • ecranare pentru compatibilitate electromagnetică
  • Curenți până la 1,7 A
  • Cicluri de conectare: 500
  • Tensiune de testare: 500 V CA

Conectori Board-to-Board din seria FQ
Reglete de pini și conectori mamă în grila de 1,27 mm

Conectorii Board-to-Board cu utilizare universală din seria FQ în grila de 1,27 mm oferă soluții economice pentru conexiuni de circuite imprimate în interiorul dispozitivelor. Cu regletele de pini și conectori mamă în grila de 1,27 mm permit realizarea conexiunilor mezanine.

Acestea sunt avantajele

  • Conexiuni mecanice și electrice fiabile datorită sistemului de contact bilateral
  • Concepute pentru integrarea în procesul de lipire SMT
  • Design îngust și optimizat din punct de vedere al costurilor
  • Adecvat pentru o gamă largă de aplicații

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Grilă: 1,27 mm
  • Cu 10 până la 80 poli
  • Înălțime de stivuire: 6,2 mm … 7,5 mm
  • Curenți până la 1 A
  • Cicluri de conectare: 100
  • Tensiune de testare: 500 V CA

Conectori Board-to-Board din seria FQ
Reglete de pini și conectori mamă în grila de 2,54 mm

Conectorii Board-to-Board cu utilizare universală din seria FQ în grila de 2,54 mm oferă soluții economice pentru conexiuni de circuite imprimate în interiorul dispozitivelor. Datorită diferitelor reglete de conectori mamă și pini, pot fi realizate conexiuni mezanine, coplanare și Mother-Daughter.

Acestea sunt avantajele

  • Conexiuni mecanice și electrice fiabile datorită sistemului de contact bilateral
  • Conexiuni de circuite imprimate stivuite, coplanare sau ortogonale pentru un nivel ridicat de flexibilitate în aparat
  • Concepute pentru integrarea în procesul de lipire SMT
  • Design îngust și optimizat din punct de vedere al costurilor
  • Adecvat pentru o gamă largă de aplicații

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Grilă: 2,54 mm
  • Cu 10 până la 80 poli
  • Înălțime de stivuire: 13,6 mm … 14,9 mm
  • Curenți până la 3 A
  • Cicluri de conectare: 100
  • Tensiune de testare: 500 V CA

Conector BTB compact în grilă de 0,635 mm

Conector Board-to-Board compact din seria FS 0,635

Cu conectorii Board-to-Board din seria FS în grilă de 0,635 mm puteți realiza conexiuni compacte pentru circuite imprimate. Ratele de transfer al datelor de înaltă viteză de până la 20 Gbps și diferitele numere de poziții și înălțimi de stivuire facilitează o dezvoltare deosebit de flexibilă a aparatului. Serviciile digitale și consiliere individuală vă ajută la dezvoltarea aparatului dumneavoastră – de la ideea de produs până la fabricarea în serie.

Un plus de valoare pentru seria FS 0,635

Inginer efectuând proiectarea conectorilor Board-to-Board
Conector Board-to-Board din seria FS 0,635
Elemente de ghidare integrate pentru o conectare simplă
Rate de transfer al datelor de înaltă viteză pentru aplicații industriale cu cerințe ridicate
Proces de dezvoltare rapid datorită accentului pus pe simulările specifice clientului
Inginer efectuând proiectarea conectorilor Board-to-Board

Vă puteți baza pe susținerea noastră: vă oferim date tehnice cuprinzătoare și modele CAD și date ECAD pentru dezvoltarea aparatelor. Un alt bonus pentru sarcinile de zi cu zi: prin serviciul nostru de mostre primiți mostre de produs în câteva zile, prin expediere directă gratuită.

Conector Board-to-Board din seria FS 0,635

Flexibilitate profitabilă: conectorul compact Board-to-Board din seria FS este disponibil cu diferite numere de poziții și pentru diferite înălțimi de stivuire, de la 6 până la 16,6 mm. Datorită gradului ridicat de libertate la proiectarea designului dispozitivului dumneavoastră, beneficiați de economie de spațiu și bani la dezvoltarea aparatului.

Elemente de ghidare integrate pentru o conectare simplă

Cu Easy-Mating asigurați o producție fără erori: prin elementele de ghidare integrate puteți îmbina conectorii în mod simplu și fiabil. Un nivel ridicat de compensare de toleranță pentru contacte reduce cantitatea de rebuturi în procesul de producție.

Rate de transfer al datelor de înaltă viteză pentru aplicații industriale cu cerințe ridicate

Nivelul din ce în ce mai mare de interconectare la nivel mondial necesită o rată de transfer al datelor din ce în ce mai înaltă. Cu conectorii noștri de înaltă viteză din seria FS sunt echipați pentru această sarcină: realizați atribuiri mezanine ale circuitelor imprimate cu rate de transfer al datelor de până la 20 Gbps pentru aplicații industriale cu cerințe ridicate.

Proces de dezvoltare rapid datorită accentului pus pe simulările specifice clientului

Datorită creșterii necesităților privind densitatea semnalelor, cresc și cerințele privind integritatea datelor. Contactați-ne: putem efectua simulări pentru aplicațiile dumneavoastră la cerere. Astfel, economisiți timp în procesul de dezvoltare și obțineți o transmisie fără pierderi și reflexii.

Conector Board-to-Board din seria FS 0,635
Conector Board-to-Board din seria FS 0,635 MovingImage

Convingeți-vă cu privire la avantajele seriei FS

Conectorii de date Board-to-Board din seria FS sunt soluția dumneavoastră compactă, performantă și economică pentru dezvoltarea aparatelor. Transmiteți date cu viteze de până la 20 Gbps și curenți de până la 0,5 amperi pentru fiecare contact prin intermediul unui conector cu până la 80 de poli într-o grilă de 0,635 mm și cu o înălțime de stivuire de până la 16,6 mm – în siguranță și în mod fiabil datorită toleranțelor înalte pentru unghiuri și decalare.

Mostre gratuite
Testați conectori Board-to-Board
Doriți să testați conectorii Board-to-Board din seria FINEPITCH? – Comandați acum pachetul dumneavoastră personal de mostre. Vă oferim sprijin privind selectarea și designul conectorilor pentru circuite imprimate. Beneficiați de consiliere competentă cu privire la utilizarea specifică aplicației dumneavoastră. Convingeți-vă de avantajele soluțiilor de la Phoenix Contact.
Comandare mostră gratuită
Vedere detaliată a conectorilor Board-to-Board pe mai multe circuite imprimate prin intermediul unei carcase pentru echipamente electronice
Conectori Board-to-Board ecranați și neecranați în pași de 0,8 mm

Conectori Board-to-Board ecranați și neecranați în pași de 0,8 mm

Conectori Board-to-Board ecranați și neecranați în pași de 0,8 mm

Conectorii Board-to-Board din seria FP 0,8 se remarcă în special prin tehnologia inovatoare ScaleX. Acest contact dublu deosebit facilitează o conectare fiabilă, robustă și o compensare ridicată a toleranței la conectare. Datorită nivelului înalt de integritate al semnalului, produsele sunt adecvate pentru transmiterea de date de mare viteză, de până la 16 Gbps. Modelele ecranate sunt optimizate pentru un grad înalt de compatibilitate electromagnetică (CEM). Cu aceste caracteristici versatile, seria FP 0,8 este ideală pentru aplicațiile industriale care necesită un design robust, o transmitere a datelor de mare viteză și ecranare.

Conectorii Board-to-Board ecranați și neecranați combinați într-un portofoliu sunt un concept unic pe piață. Aceleași toleranțe, înălțimi de stivuire și proprietăți mecanice permit existența unor parametri de proces unitari – în special în aplicații în care ambele variante sunt utilizate la nivelul unui circuit imprimat. În plus, această gamă variată de produse oferă un nivel ridicat de flexibilitate în ce privește design-ul seriei.

Conectori Board-to-Board ecranați și neecranați în pași de 0,8 mm cu protecție CEM ridicată
Conectori Board-to-Board în pași de 0,8 mm YouTube

Protecție CEM superioară

Conectorii Board-to-Board seria FP 0,8 oferă soluțiile ideale pentru conexiunile de circuite imprimate în industrie. Conectorii ating rate de transfer de date de până la 16 Gbps, care beneficiază de protecția conceptului de ecranare inteligent.

Un plus de valoare pentru seria FP 0,8

Sistem de contact ScaleX bilateral
ScaleX: design flexibil al dispozitivelor
Tehnologie ScaleX
ScaleX: rate de transfer de date până la 16 Gbps
ScaleX: variabilitatea portofoliului
Sistem de contact ScaleX bilateral

Sistemul de contact bilateral ScaleX permite o lungime de suprapunere variabilă de 1,5 mm. Astfel se asigură conexiuni mecanice și electrice fiabile.

ScaleX: design flexibil al dispozitivelor

Diferitele numere de poziții, design-uri, înălțimi de stivuire între 6 și 18 mm și variantele ulterioare asigură o libertate ridicată la alegerea design-ului dispozitivelor.

Tehnologie ScaleX

Tehnologia ScaleX asigură o compensare ridicată a toleranței și o geometrie a carcasei în care sunt protejate contactele.

ScaleX: rate de transfer de date până la 16 Gbps

Seria FP 0,8 oferă o integritate foarte bună a semnalului – opțional, cu concept de ecranare închisă pentru protecție CEM ridicată.

ScaleX: variabilitatea portofoliului

Toleranțele, înălțimile de stivuire și proprietățile mecanice identice în cazul variantelor neecranate și ecranate permit numeroase aplicații.

Conectori Board-to-Board neecranați în pași de 1,27 mm

Conectori Board-to-Board neecranați în pași de 1,27 mm

Conectori Board-to-Board neecranați în pași de 1,27 mm

Conectorii Board-to-Board din seria FP 1,27 permit o conectare robustă a circuitelor imprimate în dispozitiv. Realizați în mod flexibil alinierea circuitelor imprimate. Realizați conexiuni mezanine și coplanare, carduri Mother-Daughter,​ precum și conexiuni cu conductori plați.

Flexibilitate în proiectarea produselor dumneavoastră Faceți clic pe unul din spoturi pentru mai multe informații privind conexiunile interne ale dispozitivelor pe circuitul imprimat, seria FP 1,27.

Seria FP 1,27 cu tipuri de conexiuni interne ale dispozitivelor extrem de diferite pe mai multe circuite imprimate
Conductor plat
Prin intermediul unui conductor plat și al conectorilor mamă preconfigurați cu conexiune IDC, puteți realiza conexiuni flexibile între două circuite imprimate. Lipiți conectorul tată adecvat direct pe circuitul imprimat.
Conductor plat
Conexiune coplanară
Folosind conectori mamă și tată orizontali, efectuați conexiuni coplanare ale circuitelor imprimate.
Conexiune coplanară
Conexiune Mother-Daughter
În cazul combinării unor modele verticale și orizontale, obțineți o conexiune dreptunghiulară între două circuite imprimate. Atât conectorii tată, cât și conectorii mamă sunt disponibili în ambele design-uri.
Conexiune Mother-Daughter
Conexiune mezanină
Pentru conectarea circuitelor imprimate stivuite, combinați conectori mamă și tată verticali. Înălțimile diferite permit distanțe între circuitele imprimate cuprinse între 8 mm și 13,8 mm.
Conexiune mezanină
Conectori Board-to-Board FINEPITCH în pași de 1,27 mm pentru conexiuni industriale de circuite imprimate
Conectori Board-to-Board în pași de 1,27 mm YouTube

Numeroase opțiuni de configurare a dispozitivelor, chiar și în cele mai înguste spații

Profitați de numeroasele opțiuni de conectare în interiorul dispozitivului a circuitelor imprimate cu conectori Board-to-Board din seria FP 1,27. Conectorii tată și mamă orizontali și verticali permit dispuneri specifice aplicației – la cerere și cu aplicații wire-to-board liber configurabile în grilă de 1,27 mm.

Un plus de valoare pentru seria FP 1,27

Sistem de contact ScaleX
ScaleX: diverse numere de poziții, variante de design și înălțimi de stivuire
Cositorire conectori
Metale de ancorare pentru conexiuni stabile la circuitul imprimat
 Conectori mamă IDC cu cablu platbandă
Sistem de contact ScaleX

Profitați de conexiuni mecanice și electrice fiabile prin sistemul bilateral de contact ScaleX. Suprafața aurită a contactelor permite până la 500 de cicluri de conectare și deconectare, nivelul de performanță 1.

ScaleX: diverse numere de poziții, variante de design și înălțimi de stivuire

Diversele numere de poziții, variante de design și înălțimi de stivuire cu siguranță mare de suprapunere permit numeroase utilizări specifice aplicației.

Cositorire conectori

Conectorii mamă și conectorii tată au o coplanaritate ≤0,1 mm.

Metale de ancorare pentru conexiuni stabile la circuitul imprimat

Ancorele suplimentare pentru cositorire reduc solicitarea mecanică a punctelor de cositorire. Metalele de ancorare asigură conexiunea stabilă din punct de vedere mecanic la circuitul imprimat.

 Conectori mamă IDC cu cablu platbandă

Conectorii mamă IDC cu cablu platbandă permit utilizarea imediată în dispozitiv. Conectorii mamă și tată sunt disponibili în ambalaj tip bandă. Fișele fără cablu sunt livrate într-un ambalaj Tray, iar cele preconfigurate într-un săculeț.

Conectori Board-to-Board din seria FQ

Conectori Board-to-Board din seria FQ

Conectori Board-to-Board universali din seria FQ 1,27 și FQ 2,54

Conectorii Board-to-Board din seria FQ sunt extrem de versatili. Regletele universale de conectori tată și cu soclu în pași de 1,27 mm și 2,54 mm reprezintă baza pentru conexiuni de circuite imprimate compacte în interiorul dispozitivelor. Acestea se remarcă printr-un design special conceput pentru aplicații și optim din punct de vedere al costului. Regletele de conectori tată și cu soclu permit conexiuni mezanine și coplanare, precum și conexiuni Mother-Daughter.

Un plus de valoare pentru seriile FQ 1,27 și FQ 2,54

Sistem de contact bilateral
Cepuri de poziționare conectori
Coplanaritate, ambalaj tip bandă, respectiv magazie și suport pick-and-place
Conectori Board-to-Board cu contacte ieșite
Conexiuni pentru circuite imprimate
Sistem de contact bilateral

Grad ridicat de libertate pentru producătorii de dispozitive datorită unui sistem de contact bilateral, care permite conexiuni mecanice și electrice fiabile.

Cepuri de poziționare conectori

Cepurile de poziționare pe partea inferioară asigură conexiuni mecanice și electrice fiabile.

Coplanaritate, ambalaj tip bandă, respectiv magazie și suport pick-and-place

Coplanaritatea, ambalajul tip bandă, respectiv magazie și suportul pick-and-place permit procese automatizate de re-cristalizare.

Conectori Board-to-Board cu contacte ieșite

Sub contactele ieșite pe sub carcasă este posibilă inspecția optică automată simplă.

Conexiuni pentru circuite imprimate

Un design îngust și optimizat din punct de vedere al costurilor oferă soluții rentabile pentru conexiuni interne ale dispozitivelor pe circuitul imprimat.

Document în format electronic
Portofoliul Board-to-Board dintr-o privire
Conectorii Board-to-Board din seriile FP și FQ oferă soluții ecranate și neecranate pentru transmiterea de semnale și date în dispozitiv. Beneficiați de o privire de ansamblu asupra portofoliului variat.
Deschideți documentul în format electronic
Montarea conectorilor Board-to-Board

Ideale pentru numeroase aplicații De la telecomunicație până la automatizarea clădirilor și industrială și aplicații IoT: conectorii Board-to-Board permit soluții cu economie de spațiu pentru transmisia semnalelor și a datelor, precum în cazul acestor aplicații selectate:

Sisteme I/O
Convertizoare de frecvență
Controlere logice programabile
Controlere
Interfețe om-mașină (HMI)
Sisteme de senzori