PCB plug - PT 2,5/ 2-PVH-5,0 BD:A,B SO
1705133

PCB connector, color: green, contact surface: Tin, Number of positions per row: 2, product range: PT 2,5/..-PVH, pitch: 5 mm, type of packaging: packed in cardboard


Detalii despre produs




Number of positions 2
Mounting flange without

Nominal voltage UN 250 V
Nominal current IN 13.5 A

Color green
Contact surface Tin Sn

Installed height 15 mm
Pitch 5 mm

Type of packaging packed in cardboard

Număr articol 1705133
Unitate de ambalare 250 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs AAC1ET
GTIN 4046356753500
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 3,6 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,6 g
Cod tarifar vamal 85366990
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309

ETIM

ETIM 6.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121409

China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration”