PCB plug - PC 5/ 3-STF-SH-7,62 1737543

PCB connector, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, color: green, contact surface: Tin

Detalii despre produs




Cod comandă 1737543
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 379 (CC-2009)
GTIN 4046356184212
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 30,8 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,2 GRM
Cod tarifar vamal 85366990
Țara de origine DE