Printed-circuit board connector - PC 4 HV/10-ST-7,62 BD:10-1QSOX0
1994856

PCB connector, color: green, contact surface: Tin, number of positions: 10, product range: PC 4 HV/..-ST, pitch: 7.62 mm


Detalii despre produs




Product type PCB plug
Number of positions 10
Pitch 7.62 mm

Color green
Contact surface Tin Sn

Pitch 7.62 mm

Număr articol 1994856
Unitate de ambalare 50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs AAD1AH
GTIN 4017918986834
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 44,67 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 44,67 g
Cod tarifar vamal 85366990
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309

China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”