PCB plug - MVSTBW 2,5/ 2-ST-5,08 BD0NZ142 1744743

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm², number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Detalii despre produs




Cod comandă 1744743
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356306713
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 4,6 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,1 GRM