PCB plug - MSTB 2,5/17-STF PA NZ 1738704

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm², number of positions: 17, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Detalii despre produs




Cod comandă 1738704
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356284769
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 22,7 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,7 GRM
Cod tarifar vamal 85366990
Țara de origine DE



Avantajele dumneavoastră

Well-known connection principle allows worldwide use
Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Screwable flange for superior mechanical stability
Allows connection of two conductors