PCB plug - MSTB 2,5/10-ST-5,08 AU BD19-28 1734896

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm2, number of positions: 10, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Gold

Detalii despre produs




Cod comandă 1734896
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918217938
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 17,2 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 16,6 GRM
Cod tarifar vamal 85366990
Țara de origine DE



Avantajele dumneavoastră

Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
Well-known connection principle allows worldwide use
Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Allows connection of two conductors