PCB plug - MSTB 2,5/ 3-ST RD PA NZ:7083C 1737734

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm2, number of positions: 3, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: red, contact surface: Tin

Detalii despre produs




Cod comandă 1737734
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356184809
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 3,8 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,8 GRM