PCB plug - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BK VPE500 1729357

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm², number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Detalii despre produs




Cod comandă 1729357
Unitate de ambalare 500 pc
Cantitate minimă pentru comandă 500 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356148436
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 5,1 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,0 GRM