PCB plug - MC 1,5/ 3-STF-3,81 BDNZ:EE01M1 1733770

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of positions: 3, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Detalii despre produs




Cod comandă 1733770
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356165228
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 3,4 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,0 GRM
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
Screwable flange for superior mechanical stability