IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-63595Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19920306Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Standard | 6 A | 26 - 20 | ||
Use group C | ||||
Factory wiring | 50 V | 6 A | 26 - 20 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Approval ID: 40042258Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 |