PCB plug - FKIC 2,5/ 2-ST-5,08 BD:5X1 1733204

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm², number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Detalii despre produs




Cod comandă 1733204
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356165495
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 4,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,5 GRM
Cod tarifar vamal 85366990
Țara de origine DE


Avantajele dumneavoastră

Time saving push-in connection, tools not required
Intuitive use through colour coded actuation lever
Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
Can be combined with the MSTB 2,5 range