PCB headers - MSTBA 2,5/18-G-5,08-LA BK 1734715

PCB headers, number of positions: 18, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, solder pin [P]: 3.2 mm

Detalii despre produs




Cod comandă 1734715
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918259006
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 7,8 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,3 GRM
Cod tarifar vamal 85366930
Țara de origine DE