PCB headers - MCV 1,5/12-G-3,5 THT 3CP:NZ 1741924

PCB headers, number of positions: 12, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, pin layout: Linear pinning

Detalii despre produs




Cod comandă 1741924
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 50 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356294034
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 4,3 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,2 GRM
Cod tarifar vamal 85366930
Țara de origine DE



IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Nominal voltage UN 160 V
Nominal current IN 8 A

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Approval Specification Data
Nominal voltage UN 160 V
Nominal current IN 8 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B D
Nominal voltage UN 300 V 300 V
Nominal current IN 8 A 8 A