PCB headers - MCV 1,5/ 6-GFR-3,5 GN THT R56 1740530

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Detalii despre produs




Cod comandă 1740530
Unitate de ambalare 200 pc
Cantitate minimă pentru comandă 200 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356291231
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 5,2 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,2 GRM
Cod tarifar vamal 85366930
Țara de origine DE


Avantajele dumneavoastră

Designed for integration into the SMT soldering process
Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies