PCB headers - MCV 1,5/ 6-G-3,5 THT PIN2,6 1729739

PCB headers, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, pin layout: Linear pinning

Detalii despre produs




Cod comandă 1729739
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356150262
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 3,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,2 GRM
Cod tarifar vamal 85366930
Țara de origine DE



EAC