PCB headers - MC 1,5/ 6-G-3,81 THT PIN26 1739224

PCB headers, number of positions: 6, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, pin layout: Linear pinning

Detalii despre produs




Cod comandă 1739224
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 50 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356287166
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 3,4 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,9 GRM
Cod tarifar vamal 85366930
Țara de origine DE