PCB headers - MC 1,5/ 4-G-3,5 PIN1,9 1726923

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 1.9 mm

Detalii despre produs




Cod comandă 1726923
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356132886
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 2,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,0 GRM
Cod tarifar vamal 85366930
Țara de origine DE


Avantajele dumneavoastră

Well-known mounting principle allows worldwide use
Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies