PCB headers - IMC 1,5/ 7-G-3,81 PA1,3,5,7 1729483

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of positions: 7, pitch: 3.81 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear double pinning, solder pin [P]: 3.4 mm

Detalii despre produs




Cod comandă 1729483
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356147354
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 2,3 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,1 GRM
Cod tarifar vamal 85366930
Țara de origine PL



IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Nominal voltage UN 160 V
Nominal current IN 8 A

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Approval Specification Data
Nominal voltage UN 160 V
Nominal current IN 8 A

EAC


Avantajele dumneavoastră

Well-known mounting principle allows worldwide use
Inverted header with socket contacts for touch-proof device outputs or PCB/PCB connections