UL Recognized
Approval ID: E118976-20130619Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
150 V | 5 A |
EAC
Approval ID: B.01687VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40048497Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 |